Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para cortadoras de césped eléctricas

El diseño típico de una cortadora de césped eléctrica tiene un eje del inducido (motor eléctrico con eje vertical) sobre el cual va montada la hoja cortadora a través de un dispositivo de embrague de seguridad.

Las características de los rodamientos incluyen:

  • Sellos de contacto de caucho a ambos lados para evitar la entrada de polvo/hierba y las fugas de grasa
  • Jaulas hechas de acero estampado o de plástico (poliamida reforzada con fibra de vidrio)
  • El uso de grasa con un rango de temperaturas de funcionamiento de -30 a +130 °C

un juego radial interno según las tolerancias de ajuste, normalmente CN o C3 de la ISO.


SKF logo