Unidades de equilibrado automáticas

Con el fin de satisfacer la creciente demanda y la legislación europea en cuanto a la reducción de las vibraciones, SKF trabaja con soluciones de equilibrado a medida para amoladoras angulares. En este caso específico no existe una gama de productos estándar; toda la solución se diseñará a medida para que funcione lo mejor posible.

Pruebas externas muestran el efecto de una unidad de equilibrado a medida:

  • Reducción de la vibración en hasta un 70%
  • Aumento de la vida útil del disco de corte en un 50%
  • Aumento de la vida útil del disco amolador en un 100%

Una unidad de equilibrado a medida debería colocarse lo más cerca posible a la fuente del desequilibrio y nunca sustituirá a un rodamiento, ya que no soporta ninguna carga externa.


SKF logo