Husillo de salida de la amoladora

Husillo de salida: lado de la caja de engranajes

Las elevadas cargas y altas temperaturas provenientes del engranaje, junto con la necesidad de unas dimensiones radiales estrechas, hacen que se deban escoger rodamientos de agujas para este lado del husillo de la herramienta.

Husillo de salida: lado de la muela

En el lateral de la herramienta, los rodamientos deben soportar las cargas de corte (axiales y radiales), con el riesgo de una gran desalineación en un entorno polvoriento, por lo que se utilizan rodamientos rígidos de una hilera de bolas. Están equipados con obturaciones rozantes de caucho fuertes que garantizan una excelente resistencia a la contaminación, jaulas de plástico con una buena elasticidad y menos sensibles a condiciones de lubricación escasa para altas velocidades, alta aceleración y lubricación inadecuada, grasas especiales para alta velocidad y con bajo nivel de fugas.

SKF logo