Rodamientos híbridos para herramientas portátiles profesionales

SKF ha seleccionado una gama de rodamientos híbridos lubricados con grasa, adecuados para la reparación y actualización de herramientas portátiles de alta velocidad impulsadas por:

  • motores de turbinas de aire
  • Motores eléctricos
  • Motores neumáticos

Fuerzas centrífugas en los rodamientos

En las herramientas portátiles profesionales, los rodamientos híbridos de SKF a menudo se pueden utilizar a velocidades superiores a la velocidad de referencia del Catálogo General de SKF para los rodamientos totalmente de acero. Esto se debe a la menor densidad del nitruro de silicio en comparación con el acero.

La fuerza centrífuga de una bola cerámica en un rodamiento es un 40% menor que la de una bola de acero a la misma velocidad. Cuanto mayores sean cargas centrífugas, mayores serán las temperaturas en el rodamiento.
SKF logo