ICOS para herramientas eléctricas

El rodamiento debe estar protegido contra los contaminantes, por ejemplo el aceite de la caja de engranajes. Esto ha llevado al desarrollo de una unidad integrada que combina el rodamiento y la obturación requerida.

Entre las ventajas de esta unidad destacan las siguientes:

  • la integración de dos funciones en una unidad
  • la reducción en términos de manipulación y logística (una única unidad en lugar de dos componentes)
  • la superficie de contacto obturación-rodamiento cuenta con un diseño optimizado
  • el montaje se simplifica
  • el espacio requerido (la anchura) se reduce (una única unidad en comparación con dos componentes)
  • se elimina la necesidad de la costosa mecanización para obtener una superficie de contacto para la obturación en el eje.


SKF logo