Solución de rodamientos para taladros giratorios

Los taladros giratorios consisten en un eje del inducido (motor eléctrico) conectado mediante engranajes a un husillo de salida y a un portabrocas.

Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas se utilizan para soportar los ejes del inducido y de salida. Pueden estar equipados con placas de protección metálicas o con obturaciones rozantes de caucho ligeras (dependiendo de las propiedades de exclusión de polvo requeridas). Para satisfacer las necesidades del diseño se utilizan jaulas de chapa de acero o de polímero. La grasa se selecciona para garantizar un buen rendimiento a temperaturas de entre -30 y + 130 °C. El juego radial interno dependerá de las tolerancias de ajuste requeridas.

SKF logo