Rodamientos híbridos para herramientas portátiles profesionales

SKF ha seleccionado una gama de rodamientos híbridos lubricados con grasa, adecuados para la reparación y actualización de herramientas portátiles de alta velocidad impulsadas por:

  • motores de turbinas de aire
  • Motores eléctricos
  • Motores neumáticos

Los rodamientos híbridos tienen aros interiores y exteriores fabricados de acero para rodamientos, junto con unos elementos rodantes fabricados de nitruro de silicio para rodamientos. El material cerámico de nitruro de silicio se fabrica mediante un proceso de compactación de polvo que actúa a alta temperatura (~1800°C) y a alta presión (~200MPa). El proceso especificado por SKF crea un material cerámico sólido sin ninguna porosidad y con una buena resistencia.

Esta gama de rodamientos híbridos ofrece una sustitución para los rodamientos convencionales totalmente de acero y lubricados con grasa en las herramientas portátiles profesionales.

Los rodamientos híbridos ofrecen una mayor vida útil gracias a:

  • Una grasa con una vida útil más larga
  • Un buen rendimiento bajo corrientes de aire y condensación
  • Una alta resistencia al desgaste por contaminación de partículas (arena, pigmentos, abrasivos, acero, óxido de hierro, etc.)
  • Una resistencia a las corrientes eléctricas.

Fuerzas centrífugas en los rodamientos

En las herramientas portátiles profesionales, los rodamientos híbridos de SKF a menudo se pueden utilizar a velocidades superiores a la velocidad de referencia del Catálogo General de SKF para los rodamientos totalmente de acero. Esto se debe a la menor densidad del nitruro de silicio en comparación con el acero.

La fuerza centrífuga de una bola cerámica en un rodamiento es un 40% menor que la de una bola de acero a la misma velocidad. Cuanto mayores sean cargas centrífugas, mayores serán las temperaturas en el rodamiento.
SKF logo