Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para sierras

Existe una gran variedad de diseños con movimiento alternativo, incluidas las siguientes:

  • Sierras
  • Sierras circulares
  • Sierras de vaivén
  • Ingletadoras
  • Sierras de mesa
  • Sierras de calar
  • Sierras de banda 

Estas aplicaciones trabajan en condiciones de funcionamiento muy exigentes. Como solución, proponemos los rodamientos rígidos de una hilera de bolas.

Los rodamientos rígidos de bolas utilizados suelen estar equipados con sellos de contacto de caucho, que combinan una baja fricción con unas buenas propiedades de exclusión de polvo. Para garantizar un buen rendimiento a altas velocidades o en condiciones de lubricación deficiente, se utilizan jaulas de material polimérico. Se seleccionan grasas especiales que ofrecen un buen funcionamiento a altas velocidades y reducen las fugas de grasa.

SKF logo