Transportadores

Movimiento de materiales diversos en condiciones duras

Transportadores
Ya sea para transportar carbón o metales en bruto en una mina, o materiales a granel y productos acabados en un puerto, los transportadores pesados tienen que soportar los contaminantes presentes en entornos de suciedad y humedad.

A diferencia de los transportadores medios, los transportadores pesados son aplicaciones de movimiento lento, por lo cual las altas temperaturas de funcionamiento y velocidades de rotación no suelen ser factores que afecten a su rendimiento. Sin embargo, la temperatura exterior, las cargas pesadas, las cargas de choque y los contaminantes pueden reducir significativamente la vida útil de los rodamientos y otros componentes.
Optimice el funcionamiento con SKF
Desde cadenas y correas hasta rodamientos y motores, SKF ofrece soluciones para todo el sistema transportador. Las herramientas y tecnologías SKF incluyen una serie de rodamientos, obturaciones, soluciones de lubricación y mantenimiento para mantener los transportadores en movimiento de manera productiva y rentable.
SKF logo