Sistemas de manipulación de cenizas

Mueva partículas con mayor confiabilidad gracias a SKF

Bomba de lodos
Cuando el carbón pulverizado se quema en una caldera de ceniza seca y fondo seco, alrededor del 80% de este sale del horno como cenizas en suspensión. Para reducir su impacto sobre el medioambiente y la salud, la ceniza en suspensión debe ser capturada por precipitadores y retirada posteriormente.

Los transportadores y bombas que hacen que las partículas salgan de las calderas para almacenarlas y darles otros usos sufren durísimas condiciones de funcionamiento: la principal, la propia ceniza, que es extremadamente abrasiva. Para minimizar estos efectos y mejorar la eficiencia operativa, SKF ofrece una gama de soluciones de mantenimiento y confiabilidad.

Equipos de manipulación de cenizas

SKF logo