Turbinas de agua de alimentación para calderas

Evitar las costosas paradas no planificadas con SKF

Sistemas de agua de alimentación
Utilizadas para impulsar las bombas de agua de alimentación para calderas en las grandes centrales eléctricas de carbón, las turbinas de vapor de agua de alimentación están sujetas a altas vibraciones en el eje y al desequilibrio del rotor, factores que pueden dar lugar a fallos y tiempos de parada no planificados.

Además de los altos niveles de vibración, las altas temperaturas y las grandes presiones son solo algunos de los motivos por los que las turbinas de vapor necesitan estar monitorizadas y protegidas constantemente. Cuando las averías implican trabajos o reconstrucciones en la máquina, las reparaciones pueden durar desde horas hasta días.

Dado que las turbinas son siempre críticas para la generación de energía, SKF ofrece una gama de soluciones orientadas a mantener su fiabilidad de funcionamiento, desde sistemas avanzados de acoplamiento de ejes a sofisticados sistemas de monitorización de la condición y gestión de activos.

Soluciones

SKF logo