Bombas de condensación, vacío y relleno

Necesidades de motor únicas

Las bombas y motores de los sistemas de condensación y relleno de agua desempeñan un papel clave en la producción.

En una planta de 500 MWe, por ejemplo, una bomba y un motor de condensación que trabajen a pleno rendimiento moverán unos 22.500 de litros por minuto (0,38 m³/s). Eliminando las fugas de aire de entrada del condensador, las bombas de vacío reducen la contrapresión de la turbina, mejorando las temperaturas operativas y reduciendo los costes de generación. Además, al restituir la condensación perdida durante el ciclo de vapor con agua purificada de relleno, la bomba y el motor de relleno evitan que las calderas de la central se sequen.

Soluciones SKF únicas

Para que estas bombas funcionen lo más eficientemente posible, es fundamental contar con soluciones altamente fiables y una escasa necesidad de mantenimiento. SKF puede conseguirlo. Podemos ayudar a las plantas a conseguir que las bombas funcionen de forma fiable y energéticamente eficiente con una oferta que incluye todo lo necesario, desde rodamientos hasta sistemas de monitorización, entre otras soluciones.

Soluciones

SKF logo