Compresores de desulfuración

Soluciones de gran capacidad de SKF

Para ayudar a acelerar la mezcla del SO2 y de la piedra caliza, los compresores de oxidación forzada mantienen un suministro constante de aire moviéndose a lo largo del lecho de oxidación.

Por lo general, en las unidades centrífugas que funcionan al 100% de su capacidad, los compresores de oxidación forzada están sujetos a altas velocidades, temperaturas y vibraciones que pueden derivar en una parada no planificada. SKF puede ayudar de varias formas a evitarlas, al tiempo que hace funcionar los compresores con total fiabilidad. Las soluciones SKF para compresores van desde rodamientos, obturaciones y sistemas de monitorización hasta pruebas estáticas y dinámicas de motores eléctricos.

Soluciones

SKF logo