Sistemas de turbinas de vapor

Una enorme inversión en constante movimiento

Turbina de vapor
Con una masa rotativa de más de 200 toneladas y 30 metros de largo, las turbinas de vapor son el activo independiente más grande de una central. También son la mayor inversión única de las plantas. Debido a su coste y dependencia para la producción de energía, las turbinas de vapor requieren una constante monitorización de la condición y avanzados sistemas de protección para evitar fallos.

Los altos niveles de vibración, las altas temperaturas y las grandes presiones son solo algunos de los motivos por los que las turbinas de combustión y vapor necesitan estar monitorizados y protegidos constantemente. Cuando las averías implican trabajos o reconstrucciones en la máquina, las reparaciones pueden durar desde horas hasta días.

Protéjalo con SKF

SKF cuenta con una amplia gama de soluciones para mantener los sistemas de turbinas operando con total fiabilidad, desde sistemas avanzados de acoplamiento para ejes hasta sofisticadas tecnologías y herramientas de monitorización de la condición y gestión de activos.

Soluciones

SKF logo