Acoplamientos para turbinas y generadores

Conectar con un mayor tiempo de funcionamiento

Ofreciendo el vínculo mecánico entre los ejes de la turbina y del generador, los acoplamientos para turbinas de vapor operan bajo tremendas cargas y velocidades.

Las soluciones de acoplamiento avanzadas son esenciales no solo para garantizar el tiempo de funcionamiento, sino también para reducir los tiempos de parada, ya que los trabajos en la máquina o las reconstrucciones pueden durar desde horas hasta días para retirar e instalar el acoplamiento en caso de que las piezas se hayan enganchado o bloqueado.

SKF puede ayudarle a evitar paradas no planificadas y facilitar el mantenimiento. Las soluciones incluyen acoplamientos, pernos Supergrip, y servicios de alineamiento e instalación de estos dispositivos.



Soluciones

SKF logo