Bombas de circulación de agua

Lograr un funcionamiento fiable y energéticamente eficiente

Las bombas de agua de refrigeración suministran agua a los depósitos de las grandes torres de refrigeración parabólicas. Al igual que sucede con otras bombas centrífugas, los motores son propensos a los problemas causados por los altos niveles de vibración y un rendimiento inadecuado de las obturaciones.

Uno de los mayores desafíos para los fabricantes de bombas es aumentar el tiempo medio entre fallos y, a la vez, reducir el consumo energético para cumplir las normas industriales, ya que los costes de energía pueden representar el 45% del coste total de propiedad de una bomba.

SKF puede ayudar a las plantas a conseguir que las bombas funcionen de forma fiable y energéticamente eficiente con soluciones que incluyen todo lo necesario desde rodamientos hasta sistemas de monitorización y lubricación.

Soluciones

SKF logo