Bombas de agua de alimentación y lubricación

Soluciones optimizadas para activos críticos

Esenciales para mantener las centrales a pleno rendimiento, las bombas de agua de alimentación y lubricación operan a presiones y temperaturas extremas. Las distintas fases pueden presentar múltiples fallos potenciales. Por desgracia, las presiones y temperaturas elevadas hacen que reducir los costes de mantenimiento y operativos resulte todo un desafío.

Aumente su fiabilidad con SKF

SKF ofrece una gama de equipos optimizados y ofertas de mantenimiento para bombas y motores de agua de alimentación. Podemos ayudar a las centrales a aumentar el tiempo medio entre fallos, ya que el consumo de energía supone el 45% del coste total de propiedad de las bombas. Las soluciones SKF incluyen rodamientos hidrodinámicos y obturaciones mecánicas para grandes motores eléctricos.

Soluciones

SKF logo