Generadores

Convertir la energía mecánica en eléctrica

Generador
Los generadores son uno de los activos más críticos y caros de una central eléctrica. Tan cruciales para la producción de energía como las turbinas de gas o vapor a los que están conectados, los generadores requieren una constante monitorización de la condición y avanzados sistemas de protección para evitar fallos.

Aunque no sean tan grandes como las turbinas, los generadores operan igual de rápido, con rotores que giran hasta a 3.600 rpm en cámaras selladas refrigeradas por hidrógeno. Los generadores también dependen de los sistemas de apoyo auxiliares para su refrigeración, lubricación y control. Muchas cosas que gestionar, en las que SKF puede ayudarle.

Mayor fiabilidad y seguridad gracias a SKF

SKF ofrece varias soluciones, desde sistemas de monitorización de la condición y la monitorización de las medidas de protección crítica, hasta rodamientos y obturaciones para sistemas de apoyo auxiliares. Las herramientas y tecnologías de SKF ayudan a que los generadores funcionen de forma más fiable y económica.

Soluciones

SKF logo