Soluciones para centrales eléctricas de ciclo combinado

Sacando el máximo partido a la disponibilidad y la rentabilidad

Para seguir siendo competitivos en el actual mercado de la generación de energía, las plantas de ciclo combinado se enfrentan a una difícil combinación de desafíos. Las demandas de productividad son elevadas, las condiciones de funcionamiento más duras que nunca y el número de operarios reducido. Para lograr y mantener la rentabilidad, los operadores están buscando formas inteligentes e innovadoras para utilizar y mantener los equipos.

Cumpla sus objetivos con SKF

Con más de 25 años de experiencia en la industria de la generación de energía, SKF puede ayudar a optimizar equipos y sistemas en todas las áreas de una central eléctrica. Desde los equipos de suministro de combustible hasta las turbinas y los generadores, SKF es un proveedor integral de soluciones que pueden ayudar a impulsar la productividad de la central y reducir los costes de mantenimiento y operativos.

Soluciones

SKF logo