Evaluación de la confiabilidad, la disponibilidad y la mantenibilidad

Aplicación de la metodología RAM para optimizar el ROI

SKF utiliza nuestra metodología probada de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (Reliability, Availability and Maintainability, RAM) para proporcionar un análisis integrado del rendimiento previsto del sistema en función del diseño, el funcionamiento y el mantenimiento del sistema.  

Los modelos RAM se emplean para evaluar problemas de confiabilidad relativos a equipos y/o sistemas específicos, y se centran en las implicaciones de costos mediante análisis de costo/beneficio de los cambios propuestos.
SKF logo