Servicios de ingeniería de fiabilidad

La ingeniería de fiabilidad obtiene y analiza datos para predecir la fiabilidad futura o determinar las causas de falta de fiabilidad en el pasado, con el fin de prevenir su recurrencia. SKF aplica enfoques de ingeniería de fiabilidad probados para identificar y coordinar elementos críticos con el fin de ayudar a mejorar la fiabilidad de los activos clave. Estos enfoques incluyen una estrategia de mantenimiento e implementación eficaz, captura y conservación de datos de calidad, capacidad para determinar fallos clave de la planta o los equipos, un método repetible estructurado de análisis de fallos y un método de obtención e implementación de recomendaciones de análisis.

El enfoque de ingeniería de fiabilidad proporciona también un marco de aprendizaje organizativo en bucle cerrado: toda la información recopilada y desarrollada durante la implantación del modelo se reenvía al punto de partida para perfeccionar la estrategia. Los consultores de SKF despliegan técnicas de análisis estadístico normalizadas en la industria, como el crecimiento de la fiabilidad, la distribución de la probabilidad y los costes de la falta de fiabilidad.
SKF logo