Gestión de piezas de repuesto

Gestión de piezas de repuesto
La gestión de inventarios implica equilibrar la oferta con la demanda para conseguir la mínima propiedad de activos con el mínimo riesgo, con el fin de reducir el coste total de inventario. SKF ofrece un programa de alineación, racionalización y optimización de las piezas de repuesto para identificar y abordar los problemas o inspeccionar un programa ya existente.

El proceso tiene en cuenta el coste de las paradas no planificadas, los plazos de entrega, las consecuencias de seguridad y ambientales, el coste de capital, los gastos de almacén y los costes de depreciación. El análisis se aplica a las piezas de repuesto críticas de baja rotación y elevado coste con un informe aplicable que ofrece recomendaciones para la compra de piezas de repuesto basadas en el coste frente al riesgo.
Estas son algunas de las ventajas documentadas del uso de los servicios de piezas de repuesto de SKF:
  • Reducción de los costes de inventario
  • Base justificada para contar con un inventario
  • Menos probabilidad de que se agoten las existencias
  • Coste Total de Propiedad (TCO) abordado para la gestión de la cadena de suministro
  • Mejora del estado de los repuestos
  • Vinculación de los niveles de piezas de repuesto con la criticidad real de los activos
SKF logo