Rodamientos para cilindros dosificadores

La solución de rodamientos de varias hileras permite el uso de cilindros dosificadores de oscilación axial

Los rodamientos radiales de varias hileras de bolas SKF, diseñados especialmente para sujetar los cilindros dosificadores de oscilación axial en las máquinas papeleras, ayudan a garantizar la limpieza de los cilindros y a reducir las roturas de papel.

Los rodamientos cuentan con varias hileras de bolas retenidas dentro de una jaula mecanizada de latón. Los caminos de rodadura del aro interior y exterior tienen forma cilíndrica de modo que el desplazamiento axial del eje respecto al alojamiento puede acomodarse dentro del rodamiento en ambos sentidos. También hay disponibles cojinetes SKF para cilindros dosificadores.

SKF logo