Cilindros Yankee

Mayor confiabilidad en condiciones exigentes

Un cilindro Yankee es un cilindro calentado con vapor, lo que dificulta las condiciones de funcionamiento. Las elevadas temperaturas provocan la dilatación térmica del cilindro y generan tensiones elevadas en los aros interiores del rodamiento.

Si bien las condiciones son similares a las de los cilindros secadores, las velocidades de giro y las temperaturas ambiente suelen ser algo más bajas. De todos modos, se seguirán necesitando soluciones para la desalineación y la dilatación.
SKF puede ayudarlo
Las soluciones SKF para los cilindros Yankee pueden ayudar a garantizar un funcionamiento confiable y sin problemas, reducir los costos de mantenimiento y simplificar el montaje.

Soluciones SKF para cilindros Yankee

SKF logo