Rodamientos de bolas a rótula SKF Explorer

Una alternativa a los rodamientos de rodillos a rótula para cilindros alisadores

Tradicionalmente se venían utilizando rodamientos de rodillos a rótula en los rodillos alisadores de súper calandra, ya que eran los únicos rodamientos autoalineables disponibles en los tamaños requeridos. Ahora la gama de SKF incluye rodamientos de bolas a rótula de gran tamaño con unas dimensiones principales idénticas que los rodamientos de rodillos a rótula. Los rodamientos de bolas a rótula SKF reducirán considerablemente la fricción, lo que ayudará a las plantas a:
  • Ampliar los intervalos de relubricación y reducir el mantenimiento
  • Aumentar la disponibilidad de las súper calandras
  • Eliminar los problemas de calidad del papel provocados por la generación de calor del rodamiento
SKF logo