Rodillos de alambre frontales, de tracción, de guía y de estirado

Mejora de la fiabilidad a pesar del agua y la desalineación

En esta sección, el principal problema es la cantidad de agua de procesamiento presente, que puede provocar problemas de corrosión y lubricación. Sin embargo, como la mayoría de las aplicaciones en una máquina papelera, estos rodillos también están sometidos a desalineaciones y expansiones axiales del eje, que los rodamientos deben soportar.

SKF puede ayudarle
Las soluciones SKF mejoran la fiabilidad, prolongan la vida útil y reducen los costes de mantenimiento.

SKF solutions for breast, drive, guide and stretch wires

SKF logo