Sección de conformación

Garantía de calidad durante un proceso bajo condiciones de humedad

La sección de conformación consta del cajón de entrada y la tela metálica. Es una parte esencial de la máquina papelera. Aquí es donde se determinan la calidad y la estructura del producto acabado.

Aunque las condiciones de funcionamiento no son extremadamente exigentes para los rodamientos, estos deben ser capaces de resistir el efecto del agua utilizada en el proceso. Como en todas las aplicaciones de máquinas papeleras, la confiabilidad es esencial para contribuir a garantizar una producción continua.

Mejore la confiabilidad del cajón de entrada y la tela metálica y reduzca los costos de mantenimiento
SKF ofrece una amplia gama de soluciones para la sección de conformación, como:
  • Equipo de monitoreo de condición, que le permitirá reducir los costos de mantenimiento 
  • Herramientas que contribuyen a simplificar el montaje y desmontaje 
  • Rodamientos de alto rendimiento que contribuyen a mejorar la eficiencia y confiabilidad de los rodillos frontales, de tracción, guía, estirado y aspirantes. 
  • Sistemas de lubricación que suministran lubricante y actúan como barrera contra la humedad

Forming section solutions

Aplicaciones de la sección de conformación

SKF logo