Rodillos de compensación de deflexión o corona

Reducción de la fricción y aumento de la confiabilidad del rodillo

Los rodillos de compensación de deflexión son esenciales para la producción de papel de buena calidad. Contribuyen a garantizar una deshidratación uniforme en todo el ancho de la prensa. El funcionamiento tiene lugar en condiciones de humedad, y los rodamientos y sellos necesitan funcionar a velocidades relativamente elevadas, en ocasiones por encima del límite de velocidad indicado en el Catálogo General de SKF.

Además, se trata de una aplicación en la que los aros exteriores de los rodamientos giran. Esto, en combinación con la desalineación giratoria, genera fuerzas internas, una mayor fricción y un mayor riesgo de adherencia.

SKF puede ayudarlo
Las soluciones SKF para los rodillos de compensación de la deflexión le permitirán garantizar una elevada precisión de giro y, como consecuencia, resultados de alta calidad y simplificación de montaje.

SKF solutions for deflection compensating rolls

SKF logo