Sección de prensado

La precisión y la fiabilidad son esenciales

En la sección de prensado, continúa el proceso de deshidratación que comenzó en la sección anterior. La deshidratación se logra pasando la red por una serie de rodillos prensa.

La precisión con la que la trama papelera se desliza por la sección de prensado afectará a la calidad del producto final, por lo que la exactitud y fiabilidad son esenciales.
Aumento de la fiabilidad del rodillo de la sección de prensado y reducción de los costes de mantenimiento
SKF ofrece una amplia gama de soluciones para la sección de prensado, como:
  • Equipo de monitorización de la condición, que le permitirá reducir los costes de mantenimiento
  • Monitorización de la sección de prensado para logar una fiabilidad de funcionamiento óptima
  • Herramientas que contribuyen a simplificar el montaje y desmontaje
  • Rodamientos de alto rendimiento que contribuyen a mejorar la eficiencia y fiabilidad del fieltro y los cilindros de prensa lisa, prensa aspirante y compensación de deflexión

Soluciones para la sección de prensado

Aplicaciones de sección de prensado

SKF logo