Astilladoras

Aumento de la fiabilidad de la astilladora y reducción de los costes de mantenimiento

Las astilladoras son un componente importante del proceso de fabricación del papel. Sin ellas, la madera no se puede dividir en trozos más pequeños y uniformes; estos trozos se añaden después al digestor donde se ablandan y convierten en pulpa.

Deben funcionar de forma fiable a velocidades bajas/medias. También deben ser capaces de procesar cargas bajas, medias o de choque.

Una amplia gama de soluciones de SKF
Para garantizar el suministro continuo de astillas del tamaño adecuado, es esencial que la astilladora funcione de forma fiable día tras día. SKF ofrece una amplia gama de soluciones para la astilladoras, como:
  • Equipo de monitorización de la condición, que le permitirá reducir los costes de mantenimiento
  • Soluciones de rodamientos, obturaciones y lubricación de alto rendimiento, que permitirán mejorar la eficiencia y fiabilidad

Soluciones

SKF logo