Hornos de cal

Prolongación de la vida útil de la grasa y los rodamientos

El mantenimiento del horno se suele realizar a intervalos de tiempo definidos, de modo que los componentes más castigados deben aguantar hasta el intervalo siguiente. No es fácil cuando la protección exterior del horno puede alcanzar los 400 °C, suficiente para reducir la viscosidad del lubricante dentro de los rodamientos y, finalmente, causar fallos.

Las cargas oscilantes y el polvo también pueden producir la contaminación de los rodamientos y otros fallos.

El consumo energético supone un problema cada vez mayor, ya que los costes energéticos se elevan rápidamente y la emisión de los gases invernadero se debe reducir.

Confíe en SKF
Las soluciones SKF pueden mantener los rodamientos y otros componentes en funcionamiento entre los intervalos de mantenimiento, reduciendo así las exigencias y los costes de mantenimiento.

Una amplia gama de soluciones de SKF
SKF puede ayudarle con las siguientes soluciones:
  • Equipos de monitorización de la condición, de termografía, por ejemplo, que le permitirán reducir los costes de mantenimiento
  • Soluciones de rodamientos, obturaciones y lubricación de alto rendimiento, que permitirán mejorar la eficiencia y fiabilidad

SKF solutions for lime kilns

SKF logo