Soportes SBPN

Solución completa para cilindros de secado con sistemas de circulación de aceite de flujo alto

Los soportes para rodamientos de la serie SBPN se han diseñado para cilindros secadores, con sistemas de lubricación mediante circulación de aceite de alto flujo. Ofrecen varias ventajas:
  • Una protección excelente contra los contaminantes líquidos y sólidos
  • Diseño que admite los elevados niveles de flujo de aceite necesarios en las máquinas papeleras modernas
  • Una unidad completa, incluyendo las conexiones de las juntas al vapor y los extremos del eje, en una ejecución de poleas para cuerdas
  • Disponible en ejecuciones para rodamientos CARB y rodamientos de rodillos a rótula
SKF logo