Desintegradores de pulpa (pulper)

Aumento espectacular del rendimiento, mejora de la fiabilidad de funcionamiento y recorte de los costes de mantenimiento

Los desintegradores de pulpa, que funcionan a velocidades bajas-medias con cargas bajas-medias, deben deshacer suavemente el papel reciclado y/o las balas de pulpa hasta conseguir un lodo que se pueda bombear, adecuado para el procesamiento y preparación de material. Al mismo tiempo, el desintegrador debe eliminar de forma eficiente los contaminantes de gran tamaño de la pulpa.
Soluciones para una amplia gama de desintegradores de pulpa
SKF ofrece soluciones para desintegradores de pulpa continuos, hidro-desintegradores, desintegradores verticales y desintegradores de alta consistencia, como:
  • Equipo de monitorización de la condición, que le permitirá reducir los costes de mantenimiento
  • Soluciones de rodamientos, obturaciones y lubricación de alto rendimiento, que permitirán mejorar la eficiencia y la fiabilidad

SKF solutions for pulpers

SKF logo