Cribas

Procesamiento fiable de material de consistencia baja, media o alta

La sección de cribado consta de distintas configuraciones de cilindros perforados y maquinaria de acción centrífuga diseñadas para limpiar el material. La optimización de las operaciones de cribado es importante para evitar la llegada de fibra útil al flujo de material rechazado al intentar conseguir la máxima pureza en el flujo de material aceptado.

Las cribas presurizadas modernas deben ser capaces de afrontar este reto durante el procesamiento de material de consistencia baja, media e incluso alta.

Asimismo, la criba que se utiliza inmediatamente antes del cajón de entrada tiene la tarea añadida de alinear las fibras en la dirección del flujo de material.

Una amplia gama de soluciones de SKF
Independientemente de que el cribado se realice durante el proceso de producción de pulpa mecánica o el proceso de preparación de material, SKF puede ayudarle con las siguientes soluciones:
  • Equipo de monitorización de la condición, que le permitirá reducir los costes de mantenimiento
  • Soluciones de rodamientos, obturaciones y lubricación de alto rendimiento, que permitirán mejorar la eficiencia y la fiabilidad

SKF solutions for screens

SKF logo