SKF optimiza los intervalos de mantenimiento en una planta papelera

El reto

Se recomendaban intervalos de sustitución de 28 días para los elementos de fieltro de cuatro rodillos de prensa de una planta de papel de periódico, aunque fue necesario reemplazar uno de ellos cada 25 días. Debido a los elevados costes de puesta en marcha, los cuatro fieltros se reemplazaron cada 25 días (o 15 veces al año, frente a las 13 veces recomendadas). A 35.000 $ por fieltro y con unos costes medios de pérdida de producción de 80.000 $ en cada sustitución, se producía un significativo diferencial de coste anual.

La solución de SKF

Para obtener información más detallada sobre el fieltro problemático, los ingeniero de SKF instalaron puntos de medición adicionales a un sistema de la monitorización de la condición en línea SKF Multilog IMx adicional ya instalado en la sección de prensado.

El resultado

Al desplazar el foco de monitorización a los componentes de funcionamiento clave de la sección de prensado, la planta pudo cumplir el intervalo de objetivo de 28 días, con un ahorro anual neto de 297.000 €.

Resumen del rendimiento de la inversión (ROI)
  • Coste de la sustitución de fieltro adicional, incluida mano de obra: 219.000 €
  • Pérdida de producción: 125.000 €
  • Costes totales: 344.000 €
  • Inversión en la solución de SKF: 47.000 €
  • Ahorro neto: 297.000 €
  • ROI tras 12 meses: 633%
SKF logo