Optimización de máquinas papeleras SKF

Una solución de análisis y datos sobre la condición de la máquina aumenta la productividad

Los problemas en las máquinas papeleras pueden reducir significativamente la productividad y la calidad. SKF ofrece una eficaz gama de soluciones desarrolladas para superar
estos obstáculos. Los programas de optimización de máquinas papeleras SKF se han diseñado específicamente para identificar problemas en equipos clave, tales como secciones de prensa y rodillos extendedores, así como para maximizar Rendimiento general de las máquinas (Overall Machine Efficiency, OME) a través de la recopilación estratégica y el análisis de los datos de la condición de la máquina.

Combinación adecuada de productos, servicios y conocimientos

Todos los programas de optimización de máquinas SKF papelera comienzan con una solución preconfigurada estándar, personalizado para las máquinas de su planta, compuesta por:
  • SKF @ptitude Decision Support, que incorpora conocimientos que le orientarán acerca de las modificaciones que se deben realizar y cuándo se deben realizar. El sistema se configurará específicamente para los componentes de la máquina.
  • Sistema de monitorización de estado en línea SKF Multilog DMx, que recopila datos críticos, y el software SKF @ptitude Analyst, que le ayudará a analizar el estado de sus máquinas. Esta información se muestra en pantalla mediante una interfaz gráfica hombre-máquina, lo que permite identificar los problemas de forma más fácil y rápida. Los datos se transforman rápidamente en información valiosa, lo que permite una toma de decisiones precisa y fiable, de forma que el equipo pueda responder de forma inmediata a los cambios en la condición de la máquina a medida que se produzcan.
Beneficios de los programas de optimización de máquinas papeleras SKF:
  • Mejora de la fiabilidad de funcionamiento
  • Aumento de la fiabilidad
  • Aumento de la disponibilidad
  • Aumento de la velocidad de la máquina
  • Aumento de la producción
  • Mejora de la calidad de los productos
  • Reducción de las paradas no planificadas
  • Aumento de los intervalos de parada planificada
SKF logo