Alternador de los elementos auxiliares del motor

Los alternadores se utilizan para suministrar energía al sistema eléctrico de un automóvil cuando el motor está en funcionamiento. La tendencia actual son alternadores más compactos que generen más corriente. Esta tendencia de desarrollo está haciendo aumentar la velocidad y temperatura de funcionamiento de los alternadores, y ambos factores son importantes en la selección de una solución de rodamiento adecuada.

Bombas
  • Bomba de agua
  • Bomba de aceite
  • Bomba del sistema de aire acondicionado

Los rodamientos rígidos de bolas de baja fricción con juego optimizado de SKF mejoran la precisión de giro. En aplicaciones de rodamientos lubricadas mediante aceite u otros líquidos, la ICOS (Solución de obturación de aceite compacta integrada) ofrece un diseño de solución más compacto.

Soluciones

SKF logo