Rodamientos de agujas 

Imagen de rodamientos de agujas 1
Imagen de rodamientos de agujas 2
Los rodamientos de agujas SKF tienen una gran capacidad de carga y, por lo tanto, son muy adecuados para disposiciones de rodamientos en los que el espacio radial es limitado. Esta característica es extremadamente útil en aplicaciones de competición, donde la compacidad y el peso reducido son factores muy importantes.

Los NRB se suelen utilizar para:
  • Apoyo de los engranajes (debajo de los engranajes)
  • Engranajes planetarios
Los rodamientos de agujas de SKF están disponibles en diversos diseños y gran variedad de tamaños; también se pueden personalizar de acuerdo con los diseños específicos de los clientes. Las soluciones se pueden suministrar con jaulas metálicas (acero, titanio) y jaulas PEEK no metálicas, con rodillos de acero y también recubiertos (NoWearTM) a fin de reducir considerablemente los efectos de la fricción.
SKF logo