Transmisión

Imagen de transmisión
SKF proporciona rodamientos de transmisión para una amplia gama de aplicaciones de competición, incluida la F1.

SKF puede ofrecer asistencia de alto rendimiento en desarrollo y cálculo. Las principales características de los rodamientos y expectativas del cliente son:
  • Soluciones personalizadas
  • Materiales especiales, tratamientos térmicos y tratamientos de superficie
  • Bajas pérdidas de transmisión
  • Secciones estrechas y bajo peso
  • Resistente a altas velocidades y temperaturas
  • Elevada capacidad de carga

El equipo de competición desarrolla y fabrica rodamientos en colaboración con los departamentos de diseño y los talleres de prototipo de SKF a fin de compartir la máxima cantidad de conocimientos y procedimientos sobre control de calidad de SKF. La gama de aplicaciones de transmisión cubre la mayoría de las líneas de productos de rodamientos SKF:

  • Rodamiento de rodillos cilíndricos
  • Rodamiento de agujas
  • Rodamientos de bolas de contacto angular con cuatro puntos de contacto
  • Rodamiento axial
  • Rodamiento axial de rodillos
  • Rodamiento de bolas con contacto angular
  • Soluciones funcionales integradas

SKF logo