Rodamientos de rueda

Imagen de rodamientos de rueda
Imagen de rodamientos de rueda
SKF fabrica rodamientos de bolas con contacto angular (ACBB) de sección fina de alta precisión que se utilizan en aplicaciones de unidad de rodamiento para cubos de rueda (HBU) para vehículos de carreras. Los rodamientos pueden fabricarse con diseños personalizados, con dimensiones de anillo a medida y geometría interna especial. Los rodamientos se pueden suministrar en forma de conjunto precargado apareado.

Mediante los programas de modelado de SKF, el diseño interno de los rodamientos se puede optimizar para ajustarse a todas las condiciones de aplicación.

SKF también puede proporcionar a sus clientes soluciones adaptadas fabricadas con materiales especiales, como elementos rodantes de nitruro de silicio o PEEK y obturaciones de viton, etc.

Soluciones

SKF logo