Rodamientos en Y

Imagen de rodamientos en Y
imagen de detalles de unidad de kart
imagen de detalles de unidad de kart
imagen de detalles de unidad de kart
SKF suministra diversos tipos de rodamientos para Go-Karts, como rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de agujas y rodamientos de rodillos cilíndricos.

La unidad en Y de SKF incorpora unidades de rodamientos de rueda del eje trasero. Se trata de rodamientos rígidos de bolas especiales con anillo interior prolongado y dos prisioneros para bloquear el rodamiento al eje. Estas características especiales incluyen:

  • Prisioneros con punta moleteada y roscas rectificadas. Están revestidos con zinc para amortiguar las vibraciones y mejorar la eficiencia del bloqueo.
  • Las unidades se suministran con grasa de litio/calcio de larga duración. Combinación de estabilidad mecánica, excelente rendimiento a temperatura medias/altas y resistencia al agua.
  • Placas de protección no rozantes diseñadas específicamente contra el impacto de piedras sueltas.

Las unidades en Y representa una completa solución sin mantenimiento para aplicaciones de karts.
SKF logo