Motor

Rodamiento de cigüeñal para motores para karts

Los karts de competición utilizan motores de dos y cuatro tiempos.

El diseño y la fabricación de estos motores se llevan a cabo en fábricas especializadas. Pueden desarrollar de aproximadamente 4 hp a 7 hp (para unidades de 60 cc. de un cilindro) a 90 hp (para unidades de 250 cc. dos cilindros). La categorías más populares en todo el mundo son aquellas en las que se utilizan rodamientos rígidos de bolas como apoyo del cigüeñal. SKF ha desarrollado recientemente un nuevo rodamiento de rodillos que está maximizando el rendimiento de los motores. Estos motores para karts de dos tiempos pueden superar las 19.000 rpm. Se pueden refrigerar mediante agua y aire.

Soluciones

SKF logo