Rodamientos de alta precisión

Imagen de rodamiento de alta precisión
Imagen de rodamientos de alta precisión
Las exigencias de las aplicaciones de competición requieren un rendimiento superior de los rodamientos. Entre dichas exigencias se encuentran una mayor capacidad de velocidad, alta precisión, aumento de la rigidez del sistema y reducción de la generación de calor. SKF fabrica rodamientos de alta precisión y superprecisión, diseñados para cumplir requisitos de alto rendimiento. En esta gama hay disponibles principalmente rodamientos de bolas con contacto angular. Estos rodamientos se utilizan en diversas aplicaciones, como rodamientos de ruedas (gracias a sus reducidas dimensiones y rigidez), rodamiento de desembrague (gracias a su elevada capacidad para alcanzar altas velocidades), sistemas KERS y volantes. Los rodamientos están disponibles en modelos tanto abiertos como engrasados y obturados. También hay disponibles versiones de obturaciones rodantes para aplicaciones de rueda. Póngase en contacto con la Unidad de competición de SKF para obtener más información.

Para más información sobre los rodamientos de alta/superprecisión, siga este enlace.
SKF logo