Altas temperaturas

Imagen de altas temperaturas
SKF puede optimizar el diseño del rodamiento de forma que sea adecuado para aplicaciones de alta temperatura.

Hay disponibles varios materiales diferentes para el anillo, que puede recibir tratamiento térmico a fin de ofrecer estabilidad dimensional a altas temperaturas con mejoras en cuanto a dureza y rendimiento a la fatiga. También se pueden suministrar rodamientos híbridos en aquellos casos en los que los rodillos y bolas de acero estándar se reemplazan con elementos rodantes de nitruro de silicio, lo que mejora el rendimiento de los rodamientos a altas temperaturas.

Con cualquier rodamiento que funcione a altas temperaturas también se necesitará un lubricante capaz de soportar dichas temperaturas. SKF dispone de una amplia gama de lubricantes y pude suministrar o recomendar grasas especiales. Se requiere una obturación para mantener el lubricante dentro del rodamiento e impedir la entrada de elementos contaminantes, también hay disponibles materiales de obturación resistentes a las altas temperaturas.

Soluciones

SKF logo