Requisitos

Imágenes de requisitos del sector de competición

SKF Competición - Innovación en movimiento 

Las aplicaciones nuevas y avanzadas en el campo de la competición exigen cada vez más de los rodamientos, especialmente bajo condiciones de funcionamiento extremas.

En esta sección encontrará un resumen exhaustivo de las principales soluciones y propuestas innovadoras de SKF en relación con las distintas aplicaciones de competición.

Gracias a los conocimientos de SKF, es posible satisfacer casi cualquier necesidad crítica a fin de obtener soluciones fiables y eficaces.

Al elegir SKF Competición, nuestros clientes dispondrán de las siguientes ventajas:

  • Soporte empresarial más cercano a través de recursos locales en todos los principales de mercados de competición.
  • Desarrollo de prototipos y producción a través de servicios de fabricación certificados de alta calidad.
  • Transferencia de conocimientos prácticos entre las diferentes compañías SKF.
  • Flexibilidad en los niveles de fabricación y logística.
  • Todos los beneficios procedentes de los centros de investigación más avanzados de SKF y sus capacidades de prueba.
  • Estudios metalúrgicos avanzados y análisis de recubrimientos mediante técnicas de investigación de vanguardia

Las ventajas de las actividades de SKF Competición se extienden más allá del circuito de carreras. Las lecciones aprendidas durante la competición se aplican a las aplicaciones de alto rendimiento y al mercado de repuestos en varios campos industriales. Se produce una transferencia de tecnología permanente de una extremada importancia.

SKF logo