Rodamientos con cabezas de articulación y control

Cabeza de articulación
Cabeza de articulación
Cabeza de articulación con anillo interior de mayor longitud
Cabeza de articulación con anillo interior de mayor longitud
Rótula
Rótula
Rótula con anillo interior de mayor longitud
Rótula con anillo interior de mayor longitud
Los rodamientos con cabezas de articulación y control son los tipos de rodamiento que se utilizan en el chasis para conectar los brazos de suspensión con el bastidor del chasis principal.

Los requisitos básicos para esta aplicación son un acabado elevado y una tolerancia ajustada, a fin de mantener los componentes alineados y minimizar la holgura.

Existen diversas versiones de estos rodamientos disponibles con diferentes diseños (ranuras, aro interior más ancho) y también distintos revestimientos entre las superficies de contacto. Estos revestimientos pueden reducir la fricción y no requerir mantenimiento. Por ejemplo, el material de revestimiento puede ser una mezcla de PTFE y otro material reductor de la fricción.

El uso del sistema británico (medidas en pulgadas) para las dimensiones de los rodamientos es muy común, ya que la mayoría de estos diseños provienen de la industria aeroespacial. SKF Aerospace ofrece a nuestros clientes medidas tanto métricas como en pulgadas.

SKF logo