SKF y Ducati

Moto de la categoría MotoGp del Campeonato 2015
Ducati es una empresa con una filosofía única, inspirada por el vínculo extremadamente cercano con sus actividades de competición. Este vínculo ha dado lugar al desarrollo de una profunda sinergia entre la evolución de sus motos de competición y sus productos de consumo. Las carreras son una parte integral de esta evolución sinérgica, que ha favorecido la calidad y confiabilidad de sus aplicaciones tanto de competición como de consumo.

Fundada en 1926, Ducati fabrica motocicletas deportivas desde 1946. Hoy en día, sus motocicletas se caracterizan por contar con motores con accionamiento de válvula desmodrómico, por su diseño innovador y tecnología de vanguardia. Con presencia en varios segmentos del mercado, la gama de motocicletas de Ducati se divide en familias de modelos, que incluyen: Diavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, Scrambler, Streetfighter y Superbike. Estos auténticos íconos del “fabricado en Italia”, junto con una amplia gama de accesorios relacionados e indumentaria técnica y de moda, se distribuyen en más de 80 países de todo el mundo, con concentración en los mercados europeo, norteamericano y de Asia Pacífico. Ducati compite tanto en el Mundial de Superbikes como en el Campeonato Mundial de MotoGP. En la categoría Superbike, Ducati ha ganado 17 títulos de fabricantes y 14 títulos de pilotos. En 2011, superó el hito histórico de 300 carreras victoriosas. Ducati participa en MotoGP desde 2003, y en 2007 se adjudicó ambos títulos, el de fabricantes y el de pilotos.

SKF logo