Sistema de monitoreo de temperatura SKF Axletronic

Sistema de monitoreo de temperatura SKF Axletronic

El sistema de monitoreo de temperatura SKF Axletronic es una solución a bordo económicamente competitiva. Se utiliza como sistema de respaldo de seguridad para controlar la temperatura de los rodamientos en instalaciones nuevas del tren y también para adaptaciones. El sistema de monitoreo es fácil de instalar y se coloca en su totalidad en el tren para transmitir mensajes de advertencia y alarma al conductor.


Las señales analógicas de temperatura se convierten en señales digitales en una caja funcional y se transmiten a través de bus a la unidad electrónica central de temperatura.
Algunos de los beneficios del sistema son:

  • Mayor confiabilidad y menor riesgo
  • Monitoreo y análisis continuo de la temperatura
  • Registro de eventos y almacenamiento temporal de datos
  • Sistema de autocontrol
  • Niveles de alarma adaptables
SKF logo