Rodamientos de rodillos a rótula

Unidad de rodamientos de rodillos a rótula

Con un largo historial de rendimiento en aplicaciones de cajas de grasa, los rodamientos de rodillos a rótula SKF son reconocidos por su capacidad para soportar la desalineación y proporcionar flexibilidad en el diseño de la caja de grasa.

  • Los rodillos y los caminos de rodadura esféricos soportan la desalineación
  • El diámetro exterior más pequeño en comparación con los rodamientos de rodillos cilíndricos y unidades permite a los ingenieros diseñar cajas de grasa más ligeras y más pequeñas
SKF logo