Sistema SKF Multilog On-line IMx-B

Sistema SKF Multilog On-line IMx-B
El sistema SKF Multilog On-line IMx-B es un sistema inalámbrico de monitoreo de bogies que ayuda a ampliar los intervalos de mantenimiento, mejora la planificación del mantenimiento y reduce los costos operativos.

La solución SKF IMx-B para la adaptación de bogies es ideal para adaptar flotas y para los fabricantes de equipos originales. Esta solución de monitoreo de condición se instala fácilmente a nivel del bogie para monitorear sus componentes. Los datos de vibración, temperatura y velocidad son recopilados por el IMx-B desde los sensores en el bogie y los valores calculados se envían de manera inalámbrica a través de la nube a la oficina interna para su monitoreo y mayor análisis. Esto permite a los ingenieros de mantenimiento observar los datos centralmente y monitorear en tiempo real la condición de los motores, las cajas de engranajes, cajas de grasa, ruedas y más.

Junto con la plataforma SKF @ptitude Monitoring Suite, este sofisticado sistema de detección temprana y prevención de fallas ofrece muchos beneficios, como los siguientes:
  • Menor frecuencia de mantenimiento
  • Menores costos de mantenimiento
  • Menos casos de paradas no planificadas
  • Mayor eficiencia en la planificación del mantenimiento
  • Menos interrupciones del servicio no planificadas
  • Menos molestias para los pasajeros
  • Mayor eficiencia en el mantenimiento de las vías
  • Rápida instalación y puesta en marcha
Datos técnicos
  • Enrutador de red de área de amplio alcance incorporado para la comunicación entre el tren y la base
  • Electrónica montada en el bogie conforme al estándar EN50155
  • 16 entradas dinámicas o CC y 8 entradas digitales o de velocidad
  • Mediciones reales simultáneas de todos los canales
  • Mediciones reales síncronas programables de 16 canales analógicos
  • El sistema inteligente solo recopila datos cuando se detectan condiciones de monitoreo estables
  • Varios filtros de envolvente de aceleración
  • Compatible con el software SKF @ptitude Observer
Fácil adaptación para bogies existentes
Como se trata de un sistema de monitoreo de condición de bogies fácil de instalar, el sistema SKF Multilog On-line IMx-B permite a los operadores dejar de lado el mantenimiento basado en el tiempo para incorporar un enfoque más basado en la condición. Esto abre la puerta a la ampliación de los intervalos de mantenimiento de bogies y a la reducción de los costos de mantenimiento, sin los inconvenientes y gastos que supone el extenso cableado entre el bogie y el vagón.

Probado en el terreno y verificado en el laboratorio
Diseñado especialmente para los entornos difíciles de los bogies ferroviarios, el sistema SKF Multilog On-line IMx-B se ha probado totalmente en el laboratorio y en el terreno, y cuenta con la certificación de conformidad con los estándares de electrónica ferroviaria EN50155, incluidos choques y vibración, compatibilidad electromagnética (Electromagnetic Compatibility, EMC) y temperatura. La unidad de acero inoxidable está ambientalmente sellada y es compatible con IP66.

SKF logo